20:33:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6007-C-HRS-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 17,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 10,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 620 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,300 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.144 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 39.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 57.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 54.06 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 56.32 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 42.94 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 41.31 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.9 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version code | >V | Not marked on bearing |
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | HRS | Joint frottant d'un côté |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | P6 | Classe de précision P6 |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | Sans | Sans |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques